Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0210
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 3.00m
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 3.00m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
halogenfrei
Kabellänge: 3 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0210
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 3.00m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    M12 A編碼
    公頭 直式
    一體成型
  • 連接器2
    M12 A編碼
    母頭 直式
    一體成型
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 電纜介紹 無鹵素
版本
  • 電纜長度 3 m
  • 蕊數 5
  • 蕊結構 5x 0,34 mm²
  • 接線方式 Terminación ponchable
  • 屏蔽 No blindado
  • 編碼 Codificación A
技術參數
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • 額定電壓 60 V
  • 極限溫度
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • 電纜直徑 4,5 mm
  • 最小彎曲半徑
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (poliuretano)
  • 顏色(電纜) RAL 7021 (gris negruzco)
  • RoHS conforme
  • ELV 狀態 conforme
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 No incluido
  • REACH 附件XIV 物質 No incluido
  • REACH SVHC 物質 No incluido
  • 加州 65 號提案物質 No incluido
規格和認證
  • 規格
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
  • UL / CSA UL en preparación
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 2
  • 淨重 110 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140950214
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen