Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: C2 13 200 0000 0359
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 0.30m
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 0.30m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с одной стороны
Медный кабель (круглый)
Не содержит галогенов
Длина кабеля: 0.3 m
Примечания
Compare
Артикул: C2 13 200 0000 0359
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 0.30m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1
    M12 A-codering
    Mannelijk Recht
    Omgespoten
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel Halogeenvrij
Versie
  • Kabellengte 0,3 m
  • Aantal kernen 5
  • Kernstructuur 5x 0,34 mm²
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Afscherming Niet-afgeschermd
  • Codering A-codering
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning 60 V
  • Beperkt de temperatuur
    -25 ... +80 °C перемещен
    -40 ... +80 °C стационарный
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Kabeldiameter 4.5 mm
  • Minimale buigradius
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Kleur (kabel) RAL 7021 (черно-серый)
  • RoHS совместим
  • ELV-status совместим
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Не содержится
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Не содержится
  • REACH SVHC Stoffen Не содержится
  • California Proposition 65 stoffen Не содержится
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Огнестойкость
  • UL / CSA UL на стадии подготовки
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 4
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713141002844
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare