Matching Products
Matching Products NEW
Osa number: C2 13 200 0000 0159
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PUR 1.00m
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PUR 1.00m

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Osa number: C2 13 200 0000 0159
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PUR 1.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
toote detailid
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
Identificazione
  • Categoria システムケーブル
  • Serie 丸型コネクタ M12
  • Elemento ケーブルアセンブリ
  • Specifiche 片側組み立て済み
  • Connettore 1
    M12 Aコード
    メス ストレート型
    オーバーモールド
  • Tipo di cavo 銅ケーブル (丸型)
  • Descrizione del cavo ハロゲンフリー
Versione
  • Lunghezza del cavo 1 m
  • Numero di conduttori 5
  • Struttura conduttore 5x 0.34 mm²
  • Collegamento クリンプ端子
  • Schermo シールドなし
  • Codifica Aコード
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio 60 V
  • Temperatura massima
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diametro del cavo 4.5 mm
  • Raggio di curvatura minimo
    10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
    5 x ケーブル径 (屈曲1回)
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (polyurethane)
  • Colore (cavo) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 2
  • Paese di origine ドイツ
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140950726
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare