登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connettori circolari
Connettori circolari metrici
...
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
M12
型号: C2 13 200 0000 0141
M12 A-cod 5-pol st /an m /m PUR 14.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 14 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0141
M12 A-cod 5-pol st /an m /m PUR 14.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
Connector 1
M12 A-cod 5P Male Straight
Connector 2
M12 A-cod 5P Male Angled 90°
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
Kruhové konektory M12
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
M12 A kódování
Male Přímé provedení
Zatavení
Konektor 2
M12 A-kódolás
Apa Könyökös
Fröccsöntött
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu
Halogénmentes
Verze
Délka kabelu
14 m
Počet žil
5
Uspořádání vodičů
5 x 0,34 mm²
Způsob připojení
Krimpelhető csatlakoztatás
Stínění
Nem árnyékolt
Kódování
A-kódolás
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
4 A
Jmenovité napětí
60 V
Mezní teplota
-25 ... +80 °C mozgatott
-40 ... +80 °C stabil
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65 / IP67 illesztett feltétel
Průměr kabelu
4,5 mm
Minimální poloměr ohybu
10x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
5x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (poliuretán)
Barva (kabel)
RAL 7021 (feketésszürke)
RoHS
konform
ELV status
konform
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Nem része
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Nem része
Látky SVHC podle nařízení REACH
Nem része
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Nem része
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Lángállóság
UL / CSA
UL előkészületben
Schválení
CE
Obchodní údaje
Velikost balení
2
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140536388
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (捷克语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (英语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (德语)
PDF (韩语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较