Matching Products
Matching Products NEW
Geräteseite / Wanddurchführung
7
Numer Katalogowy: 21 35 535 2564 045
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 4.5m
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 4.5m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 4.5 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 35 535 2564 045
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 4.5m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
7
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category 시스템 케이블링
  • Series 원형 콘넥터 M12
  • Element 케이블 어셈블리
  • Specification 양방향 사전조립형
  • Connector 1
    M12 A-코딩
    수형 앵글형
  • Connector 2
    M12 A-코딩
    암형 직선형
  • Type of cable 구리 케이블 (원형)
  • Features 컬러 코딩: 파란색/흰색 (AWG 24) 및 검정색/빨간색 (AWG 22)
Version
  • Cable length 4.5 m
  • Number of cores 5
  • Core structure
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Coding A-coding
Technical characteristics
  • Transmission characteristics DeviceNet
  • Cable diameter 6.9 mm ± 0.3 mm
  • Impedance ‌120 Ω
  • Conductor resistance @ 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9.75 Ω/km Shielding
Material properties
  • Material (shielding) Aluminium
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) 회색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances no
  • REACH ANNEX XIV substances no
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 269 g
  • Country of origin Mexico
  • GTIN 5713140265639
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare