Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Partea spre aparat / Trecere prin panou
7
Objednací číslo: 21 35 535 2564 030
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 3m
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 3m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 3 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 35 535 2564 030
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 3m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Partea spre aparat / Trecere prin panou
7
Detaily produktu
Identification
  • Category Systémová kabeláž
  • Series Kruhové konektory M12
  • Element Osazené kabely
  • Specification Předosazené na obou stranách
  • Connector 1
    M12 A kódování
    Male Úhlové provedení
  • Connector 2
    M12 A kódování
    Zásuvka (female) Přímé provedení
  • Type of cable Měděný kabel (kruhový)
  • Features Barevné kódování: modrá/bílá (AWG 24) a černá/červená (AWG 22)
Version
  • Cable length 3 m
  • Number of cores 5
  • Core structure
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Coding A-coding
Technical characteristics
  • Transmission characteristics DeviceNet
  • Cable diameter 6.9 mm ± 0.3 mm
  • Impedance ‌120 Ω
  • Conductor resistance @ 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9.75 Ω/km Shielding
Material properties
  • Material (shielding) Aluminium
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Šedá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Ano
  • REACH SVHC substances Olovo
  • ECHA SCIP number non EU product
  • California Proposition 65 substances Ano
  • California Proposition 65 substances
    Olovo
    Nikl
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 184 g
  • Country of origin Mexico
  • GTIN 5713140265615
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list