Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: C2 13 200 0000 0343
M12 A-cod 5-pol an /- f /- PUR 0.30m
M12 A-cod 5-pol an /- f /- PUR 0.30m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-assemblato su un solo lato
Cavo in rame (tondo)
Halogen-free
Lunghezza del cavo: 0.3 m
Note
Confronta
Codice prodotto: C2 13 200 0000 0343
M12 A-cod 5-pol an /- f /- PUR 0.30m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikace
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Řada Rundsteckverbinder M12
  • Prvek Kabelkonfektionen
  • Specifikace einseitig konfektioniert
  • Konektor 1
    M12 A-Kodierung
    Buchse gewinkelt
    umspritzt
  • Typ kabelu Kupferkabel (rund)
  • Popis kabelu halogenfrei
Verze
  • Délka kabelu 0,3 m
  • Počet žil 5
  • Uspořádání vodičů 5x 0,34 mm²
  • Způsob připojení Crimpanschluss
  • Stínění ungeschirmt
  • Kódování A-Kodierung
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí 60 V
  • Mezní teplota
    -25 ... +80 °C bewegt
    -40 ... +80 °C unbewegt
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Průměr kabelu 4,5 mm
  • Minimální poloměr ohybu
    10x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
    5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (Polyurethan)
  • Barva (kabel) RAL 7021 (schwarzgrau)
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH nicht enthalten
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH nicht enthalten
  • Látky SVHC podle nařízení REACH nicht enthalten
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flammenwidrigkeit
  • UL / CSA UL in Vorbereitung
  • Zulassungen CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 4
  • Země původu Deutschland
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140992290
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC001855
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta