Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Készülékoldal / Fali átvezetés
7
Objednací číslo: 21 35 535 4564 007
M12 A-cod 5-pol an/an m/f PVC Dnet 0.7m
M12 A-cod 5-pol an/an m/f PVC Dnet 0.7m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 0.7 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 35 535 4564 007
M12 A-cod 5-pol an/an m/f PVC Dnet 0.7m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Készülékoldal / Fali átvezetés
7
Detaily produktu
Identification
  • Category Systémová kabeláž
  • Series Kruhové konektory M12
  • Element Osazené kabely
  • Specification Předosazené na obou stranách
  • Connector 1
    M12 A kódování
    Male Úhlové provedení
  • Connector 2
    M12 A kódování
    Zásuvka (female) Úhlové provedení
  • Type of cable Měděný kabel (kruhový)
  • Features Barevné kódování: modrá/bílá (AWG 24) a černá/červená (AWG 22)
Version
  • Cable length 0,7 m
  • Number of cores 5
  • Core structure
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Shielding Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Coding A kódování
Technical characteristics
  • Transmission characteristics DeviceNet
  • Cable diameter 6,9 mm ±0,3 mm
  • Impedance ‌120 Ω
  • Conductor resistance @ 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Stínění
Material properties
  • Material (shielding) Hliník
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Šedá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • RoHS exemptions 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Ano
  • REACH SVHC substances Olovo
  • California Proposition 65 substances Ano
  • California Proposition 65 substances Olovo
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 50 g
  • Country of origin Mexico
  • GTIN 5713140265721
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte