Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: C2 13 200 0000 0340
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PVC 15.00m
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PVC 15.00m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 15 m
Notes
Compare
Varenummer: C2 13 200 0000 0340
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PVC 15.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria System cabling
  • Serie Circular connectors M12
  • Elemento Cable assemblies
  • Specifiche Pre-assembled on both sides
  • Connettore 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Connettore 2
    M12 A-coding
    Female Straight
    Overmoulded
  • Tipo di cavo Copper cable (round)
Versione
  • Lunghezza del cavo 15 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x 0.34 mm²
  • Collegamento Crimp termination
  • Schermo Unshielded
  • Codifica A-coding
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio 250 V
  • Temperatura massima
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diametro del cavo 4.9 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) RAL 7040 (Window grey)
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 2
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140988569
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare