Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: C2 13 200 0000 0205
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 7.50m
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 7.50m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Bezhalogenowe
Długość kabla: 7.5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: C2 13 200 0000 0205
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 7.50m
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
  • Category Okablowanie systemowe
  • Series Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specification Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Connector 1
    M12 A-kodowany
    Męski Prosty
    Zalewane
  • Connector 2
    M12 A-kodowany
    Żeński Prosty
    Zalewane
  • Type of cable Przewód miedziany (okrągłe)
  • Description of the cable Bezhalogenowe
Version
  • Cable length 7,5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0,34 mm²
  • Termination method Przyłączenie zaciskowe
  • Shielding Nieekranowane
  • Coding A-kodowany
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C Przesunięty
    -40 ... +80 °C Nieprzesunięty
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • Cable diameter 4,2 mm
  • Minimum bending radius
    10 x wejście kablowe (powtarzające gięcie)
    5x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) RAL 7021 (czarny szary)
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Odporność palnościowa
  • UL / CSA UL w przygotowaniu
  • Certyfikaty CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Niemcy
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140950269
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list
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
Technická data
3D CAD data