Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: C2 13 200 0000 0280
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 0.75m
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 0.75m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ハロゲンフリー
ケーブル長さ: 0.75 m
ノート
Compare
部品番号: C2 13 200 0000 0280
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 0.75m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 システムケーブル
  • 제품 시리즈 丸型コネクタ M12
  • 요소 ケーブルアセンブリ
  • 사양 両端組立て済み
  • 커넥터 1
    M12 Aコード
    オス ストレート型
    オーバーモールド
  • 커넥터 2
    M12 Aコード
    メス ストレート型
    オーバーモールド
  • 케이블 유형 銅ケーブル (丸型)
  • 케이블 설명 ハロゲンフリー
버전
  • 케이블 길이 0.75 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x 0.34 mm²
  • 터미네이션 방법 クリンプ端子
  • 차폐형 シールドなし
  • 코딩 Aコード
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압 250 V
  • 제한 온도
    -25 ... +80 °C 変動
    -40 ... +80 °C 固定
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 嵌合状態
  • 케이블 직경 4.2 mm
  • 최소 굽힘 반경
    10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
    5 x ケーブル径 (屈曲1回)
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (ポリウレタン)
  • 컬러 (케이블) RAL 7021 (ブラックグレー)
  • RoHS 適合
  • ELV 상태 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 含まず
  • REACH ANNEX XIV 물질 含まず
  • REACH SVHC 물질 含まず
  • 캘리포니아 법령 65 물질 含まず
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 難燃性
  • UL / CSA UL規格対応準備中
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 2
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140949515
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare