Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
4
Număr articol: 21 35 010 0426 050
M12 A-cod 4-pol st/- m/- TPE 5m
M12 A-cod 4-pol st/- m/- TPE 5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe o parte
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 5 m
Note
Comparați
Număr articol: 21 35 010 0426 050
M12 A-cod 4-pol st/- m/- TPE 5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
장치 측면 / 패널 관통형
4
Detalii produs
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på den ene side
  • Konnektor 1
    M12 A-kodning
    Male Lige
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 5 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4x AWG 22/19
  • Kodning A-kodning
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) TPE
  • Farve (kabel) Gul
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 191,751 g
  • Oprindelsesland Mexico
  • GTIN 5713140812321
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați