Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: C2 13 200 0000 0084
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 20.00m
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 20.00m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Bezhalogenové
Délka kabelu: 20 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: C2 13 200 0000 0084
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 20.00m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Female Straight
    Overmoulded
  • Type of cable Kopparkabel (rund)
  • Description of the cable Halogenfri
Version
  • Cable length 20 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0.34 mm²
  • Termination method 크림프 터미네이션
  • Shielding 비차폐
  • Coding A-코딩
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C 이동됨
    -40 ... +80 °C 움직이지 않음
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 체결 조건
  • Cable diameter 4.2 mm
  • Minimum bending radius
    10x 케이블 직경 (반복 굽힘)
    5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
Material properties
  • Material (cable) PUR (폴리우레탄)
  • Colour (cable) RAL 7021 (진회색)
  • RoHS 준수
  • ELV status 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances no
  • REACH ANNEX XIV substances no
  • REACH SVHC substances no
  • California Proposition 65 substances no
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 난연성
  • UL / CSA UL (준비 중)
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140512474
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • UNSPSC 24.0 26121604
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte