Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
设备端 / 面板馈通
4
Objednací číslo: 21 35 030 0406 050
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PUR 5m
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PUR 5m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 35 030 0406 050
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PUR 5m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Strona urządzenia / Przepust panelowy
4
Detaily produktu
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Angled
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0.34 mm²
  • Coding A-coding
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Yellow
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 141.861 g
  • Country of origin Mexico
  • GTIN 5713140810822
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • UNSPSC 24.0 26121604
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Datový list