Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: C2 13 200 0000 0405
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 0.40m
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 0.40m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-assemblato su un solo lato
Cavo in rame (tondo)
Halogen-free
Lunghezza del cavo: 0.4 m
Note
Confronta
Codice prodotto: C2 13 200 0000 0405
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 0.40m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifiering
  • Kategori 系統佈線
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Kontaktdon 1
    M12 A編碼
    公頭 彎式
    一體成型
  • Kabeltyp 銅質電纜 (圓型)
  • Kabelbeskrivning 無鹵素
Version
  • Kabellängd 0.4 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x 0.34 mm²
  • Förbindningsmetod 壓接針
  • Skärmning 無屏蔽
  • Kodning A編碼
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 4 A
  • Märkspänning 250 V
  • Begränsande temperatur
    -25 ... +80 °C 已移動
    -40 ... +80 °C 未移動
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 插配狀態
  • Kabeldiameter 4.2 mm
  • Minsta böjradie
    10x 電纜直徑 (反复彎曲)
    5x 電纜直徑 (單次彎曲)
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (聚氨酯)
  • Färg (kabel) RAL 7021 (黑/灰)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen 不包含
  • California Proposition 65 ämnen 不包含
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在準備當中
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 2
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713141054843
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta