Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Device side / Panel feed through
1
Numéro d‘article: 21 35 010 2315 100
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PVC 10m
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PVC 10m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 10 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 21 35 010 2315 100
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PVC 10m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Device side / Panel feed through
1
détails du produit
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    M12 A kódování
    Male Přímé provedení
  • Konektor 2
    M12 A kódování
    Zásuvka (female) Přímé provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 10 m
  • Počet žil 3
  • Uspořádání vodičů 3× 0,34 mm²
  • Kódování A kódování
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Žlutá
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 318,612 g
  • Země původu Mexiko
  • GTIN 5713140811942
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer