Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Côté équipement / Traversée de cloison
1
Număr articol: 21 35 010 2305 005
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PUR 0.5m
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PUR 0.5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 0.5 m
Note
Comparați
Număr articol: 21 35 010 2305 005
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PUR 0.5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
1
Detalii produs
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    M12 A編碼
    公頭 直式
  • 連接器2
    M12 A編碼
    母頭 直式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 0.5 m
  • 蕊數 3
  • 蕊結構 3x 0.34 mm²
  • 編碼 A編碼
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜)
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 61 g
  • 原產國 墨西哥
  • GTIN 5713140812123
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați