Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Werkzeuge
1
Zubehör
3
Parça numarası: 20 82 400 0002
Keystone Patch panel, unloaded
Keystone Patch panel, unloaded

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Bağlantı paneli
Boş
Boyut: Keystone versiyonu
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 20 82 400 0002
Keystone Patch panel, unloaded
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Werkzeuge
1
Zubehör
3
Ürün detayları
Identification
  • Category Connectors
  • Series preLink®
  • Element Patch panel
  • Specification Empty
Version
  • Size Keystone version
  • Fixing In 19“ racks acc. to IEC/DIN EN 60 297-3-100 (DIN 41 494-1)
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6 Class E up to 250 MHz
  • Data rate ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Vibration resistance 5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Shock resistance 5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Material properties
  • Material (insert) Steel sheet
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications EN 45545-2
  • Approvals DNV GL
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 950 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140135710
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
preLink Selection Guide
HARTING Device Connectivity
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Links
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın