cavo Han®
Sottocategorie
Filters
  • Settori di applicazione
    Select a value Reset filter
    • Cavi di potenza
      36
    • Per montaggio su motori
      11
  • Struttura conduttore
    Select a value Reset filter
    • + 2x (2x 0.75 mm²)
      6
    • 0,5 mm²
      8
    • 10 mm²
      5
    • 10x AWG 16
      4
    • 12x 0,34 mm²
      20
    • 12x 0,5 mm²
      16
    • 16 mm²
      9
    • 16x AWG 16
      4
    • 1x 2x 0,75 mm²
      9
    • 24x AWG 16
      4
    • 25 mm²
      17
    • 2x 0,75 mm²
      11
    • 2x 1,5 mm²
      19
    • 2x 2,5 mm²
      8
    • 2x 2x AWG 22
      11
    • 2x 4 mm²
      8
    • 2x 9 / 125 µm
      14
    • 2x G50 / 125 µm
      14
    • 3 G 1,5 mm²
      4
    • 3 G 2,5 mm²
      4
    • 35 mm²
      12
    • 3G 4 mm²
      4
    • 3x 2,5 mm²
      44
    • 3x 4x 1,0 mm2
      8
    • 4 G 1,5 mm²
      8
    • 4 G 2,5 mm²
      8
    • 4/2x AWG 14
      4
    • 4G 4 mm²
      4
    • 4G 6 mm²
      32
    • 4x 1,5 mm²
      84
    • 4x 2,5 mm²
      43
    • 4x 2x AWG 26/7
      43
    • 4x 4x 1,0 mm²
      9
    • 4x AWG 22/7
      51
    • 50 mm²
      12
    • 5G 2,5 mm²
      11
    • 6x 1,5 mm²
      38
    • 6x 2,5 mm²
      4
    • 6x AWG 12
      4
    • 6x AWG 16
      4
    • 8x AWG 14
      4
  • Diametro del cavo
    Select a value Reset filter
    • 10,2 mm
      17
    • 11,7 mm
      12
    • 12 mm
      16
    • 12,6 mm
      14
    • 13,2 mm ± 0,3 mm
      8
    • 13,7 mm
      12
    • 16,5 mm
      11
    • 18 mm ± 0,5 mm
      9
    • 6,4 mm
      5
    • 7,8 mm
      20
    • 8,3 mm
      20
    • 8,4 mm
      9
    • 8,7 mm
      16
    • 8,8 mm
      14
    • 9,2 mm
      72
  • Connettore 2
    Select a value Reset filter
    • Custodia
      28
    • Femmina Angolato
      52
    • Femmina Diritto
      4
    • Han E® Femmina
      16
    • Han-Compact® Custodia
      18
    • Han® 1A
      20
    • Han® 3 A Ibrido
      58
    • Han® 3 A Metallo
      36
    • Han® 6 HsB Femmina
      4
    • Han® F+B
      4
    • Han® Q 4/2 Femmina
      22
    • Han® Q 8/0
      4
    • Han® Q 8/0 Femmina
      4
    • LC duplex
      28
    • Metallo
      29
    • Plastica
      29
    • Rosso
      52
    • Uscita diritta
      14
    • Uscita laterale
      14
  • Connettore 1
    Select a value Reset filter
    • Blu
      3
    • Coestruso
      48
    • Custodia
      37
    • Custodia base passante
      4
    • Custodia base passante Angolato
      2
    • Femmina
      7
    • Femmina Angolato
      55
    • Han E® Maschio
      16
    • Han-Compact® Custodia
      69
    • Han-Compact® Custodie di prolunga
      2
    • Han® 1A
      20
    • Han® 1A Femmina
      63
    • Han® 1A Maschio
      65
    • Han® 3 A Ibrido
      58
    • Han® 3 A Metallo
      44
    • Han® 6 HsB Maschio
      4
    • Han® F+B
      4
    • Han® Q 2/0 Maschio
      12
    • Han® Q 4/0 Maschio
      12
    • Han® Q 4/2 Femmina
      42
    • Han® Q 4/2 Maschio
      33
    • Han® Q 5/0 Femmina
      8
    • Han® Q 8/0
      4
    • Han® Q 8/0 Maschio
      4
    • LC duplex
      28
    • Maschio
      6
    • Maschio Diritto
      4
    • Metallo
      29
    • Nero
      52
    • Plastica
      29
    • RJ45 Femmina
      1
    • RJ45 Maschio
      1
    • Uscita diritta
      46
    • Uscita laterale
      24
  • Schermo
    Select a value Reset filter
    • Schermato
      20
572 products (of 572)
1/20
Confronta
0
Ordina per
Filters
0