Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 00 00 493 100
JZ-500 10G0,5qmm, OD8.2mm, grey
JZ-500 10G0,5qmm, OD8.2mm, grey

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kobberkabel (rund)
Flammehæmmende
10x AWG 20
PVC
Notes
Compare
Part number: 00 00 493 100
JZ-500 10G0,5qmm, OD8.2mm, grey
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Element Bulkkabler
  • Specifikation Ikke samlet
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet Flammehæmmende
Version
  • Antal ledninger 10
  • Ledningsstruktur 10x AWG 20
  • Afskærmning Uafskærmet
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0,5 mm²
  • Nominel spænding 500 V
  • Begrænsende temperatur
    -15 ... +80 °C flyttet
    -40 ... +80 °C uberørt
  • Kabeldiameter 8 ... 8,4 mm
  • Mindste bøjningsradius
    7,5 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
    4 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Grå
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60228
    IEC 60332-1 Flammehæmmende
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 25
  • Nettovægt 0,12 kg
  • Nettovægt ‌ 116 g/m
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444991
  • GTIN 5713140573741
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare