Han® 1A Compacto, robusto y versátil
  • Hasta 12 contactos
  • 400 V / 16 A
  • Transmisión de datos a una velocidad de hasta 10 Gbit/s
  • Terminación de tornillo
  • Terminación de engaste
Filters
  • Blindaje
    Select a value Reset filter
    • Con brida para cable
      12
  • Tasa de bits
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      4
    • ‌ 10 Gbit/s
      4
    • ‌ 10 Mbit/s
      8
    • ‌ 100 Mbit/s
      8
    • ‌ 2,5 Gbit/s
      4
    • ‌ 5 Gbit/s
      4
  • Voltaje nominal
    Select a value Reset filter
    • 48 V AC
      4
    • 60 V DC
      4
  • Características de transmisión
    Select a value Reset filter
    • Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
      4
    • Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
      4
  • Categoría
    Select a value Reset filter
    • Aislantes
      34
  • Resistencia de aislamiento
    Select a value Reset filter
    • <108 Ω
      32
34 products (of 34)
1/2
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0

Temas & Tendencias