Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
Accessories
41
Part number: 61 03 001 0019
InduCom 50p T&S-entry kn-screw 4-40
InduCom 50p T&S-entry kn-screw 4-40

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
stikhus
Med indvendig jord
Størrelse: D-Sub 5
Riflet skrue Gevind 4-40 UNC
Indføring fra oven/siden
3x
Materiale (stikhus/hus): Trykstøbt zink
Beskyttelsesgrad: IP30
Notes
Compare
Part number: 61 03 001 0019
InduCom 50p T&S-entry kn-screw 4-40
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
3
Accessories
41
Product Details
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serier D-Sub
  • Identifikation InduCom
  • Type af kappe/hus stikhus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Med indvendig jord
Version
  • Størrelse D-Sub 5
  • Version Indføring fra oven/siden
  • Antal kabelindgange 3
  • Kabelindføring 3x
  • Trækaflastning En ekstra InduCom-kabelklemme eller en kombination af crimpflange og ferrule er tilgængelig afhængigt af kablets anvendelse.
  • Låsetype Riflet skrue Gevind 4-40 UNC
  • Jordforbindelse Med indvendig jordingsblok
  • 2 dele Ja
  • Kan skilles ad Ja
  • Detaljer Varenummeret omfatter to blindpropper
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment
    ‌0,4 Nm Jordforbindelse
    ‌0,4 Nm dækselskrue
    ‌0,4 Nm Låseskrue
  • Omgivelsestemperatur -20 ... +90 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP30
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • Materiale (skrue) Stål, forniklet
  • Længde 42,4 mm
  • Bredde 67,1 mm
  • Højde 17,6 mm
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 0,05 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140157699
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare