Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 03 001 3119
InduCom 50p 3T-entry kn-screw M3
InduCom 50p 3T-entry kn-screw M3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Con tierra interna
Tamaño: D-Sub 5
Tornillo moleteado Rosca M3
Entrada superior/lateral
3x
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 61 03 001 3119
InduCom 50p 3T-entry kn-screw M3
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serier D-Sub
  • Identifikation InduCom
  • Type af kappe/hus stikhus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Med indvendig jord
Version
  • Størrelse D-Sub 5
  • Version Indføring fra oven/siden
  • Antal kabelindgange 3
  • Kabelindføring 3x
  • Trækaflastning En ekstra InduCom-kabelklemme eller en kombination af crimpflange og ferrule er tilgængelig afhængigt af kablets anvendelse.
  • Låsetype Riflet skrue Gevind M3
  • Jordforbindelse Med indvendig jordingsblok
  • 2 dele Ja
  • Kan skilles ad Ja
  • Detaljer Varenummeret omfatter to blindpropper
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment
    0,4 Nm Connexion à la terre
    0,4 Nm Vis du couvercle
    0,4 Nm Vis de verrouillage
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP30
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Alliage de zinc moulé
  • Materiale (skrue) Acier, plaqué nickel
  • Længde 58 mm
  • Bredde 67,1 mm
  • Højde 17,6 mm
  • RoHS normes
  • ELV-status normes
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Non contenu
  • REACH BILAG XIV-stoffer Non contenu
  • REACH SVHC-stoffer Non contenu
  • California Proposition 65 stoffer Non contenu
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 23 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140158092
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
Archivos 2D/3D Multi CAD