Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
47
Codice prodotto: 61 03 001 0217
InduCom 25p special for cable K screw
InduCom 25p special for cable K screw

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
senza terra interna
Taglia: D-Sub 3
Viti zigrinate Filettatura 4-40 UNC
Uscita diritta
1x
Materiale (custodie): Lega di zinco
Grado di protezione: IP30
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 61 03 001 0217
InduCom 25p special for cable K screw
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
47
Dettagli del prodotto
Название
  • Категория Кожухи/корпусы
  • Серия D-Sub
  • Название InduCom
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Кожух
  • Описание кабельного/блочного кожуха Без внутреннего заземления
Версия
  • Размер D-Sub 3
  • Версия Верхний ввод
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x
  • Компенсация натяжения кабеля
    В случае разгрузки от натяжения для одного кабеля следует применять вставку DIN 41612 или кабельные зажимы.
    В случае разгрузки от натяжения для одного или двух кабелей следует применять сочетание из вставки D-Sub и кабельного зажима или обжимного фланца и обжимного наконечника.
  • Тип блокировки Винт с накатанной головкой Резьба 4-40 UNC
  • заземление Без внутреннего заземляющего контакта
  • 2 компонента Да
  • Разъёмный Да
  • Содержимое упаковки Крепежные винты
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    ‌0,4 Nm винт крышки
    ‌0,4 Nm Стопорный винт
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP30
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Литой цинк
  • Материал (винт) Сталь никелированная
  • Длина 60,7 mm
  • Ширина 51,7 mm
  • Высота 25 mm
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 93,38 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140222601
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta