Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
64
Numéro d‘article: 61 03 001 2014 160
InduCom 15p S40°-entry hexscrew 4-40
InduCom 15p S40°-entry hexscrew 4-40

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Shell housing
With internal earth
Size: D-Sub 2
Hexagonal screw with captive washer Thread 4-40 UNC
1x
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Degree of protection: IP30
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 61 03 001 2014 160
InduCom 15p S40°-entry hexscrew 4-40
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
64
détails du produit
식별
  • 카테고리 후드/하우징
  • 후드/하우징 시리즈 D-Sub InduCom
  • 후드/하우징 타입 셸 하우징
  • 후드/하우징 설명 내부 접지 적용
버전
  • 규격 D-Sub 2
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x
  • 스트레인 릴리프 추가 InduCom 케이블 클램프 또는 압착 플랜지 - 페룰 조합은 사용되는 케이블에 따라 사용할 수 있습니다.
  • 잠금 유형 캡티브 와셔 포함 육각 나사 스레드 4-40 UNC
  • 접지 연결 내부 접지 블록 적용
  • 부품 2개 Yes
  • 분리 가능 Yes
기술적 특성
  • 조임 토크
    ‌0.4 Nm 접지 연결
    ‌0.4 Nm 커버 나사
    ‌0.4 Nm 잠금 나사
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP30
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) Zinc die-cast
  • 재료 (나사) 니켈 도금강
  • 길이 36.4 mm
  • 39.3 mm
  • 높이 14.8 mm
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 45.355 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140222502
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer