Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 61 88 720 0052 1000
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 10,0m
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 10,0m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Wysoki stopień odporności na olej, Bez silikonu
Długość kabla: 10 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 61 88 720 0052 1000
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 10,0m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    M12
    Żeński
    12 + 3 piny
  • Złącze 2 Tuleje końcówek kablowych
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu
    Wysoki stopień odporności na olej
    Bez silikonu
  • Cechy Linka
Wersja
  • Długość kabla 10 m
  • Konstrukcja rdzenia 3 × 1,5 mm2 + 2 × 0,34 mm2 + 2 × 2 × 0,22 mm2
  • Zakres zastosowań dla funkcji hybrydowej
Dane przyłączeniowe
  • Napięcie znamionowe 60 V DC
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe
    -20 ... +80 °C Nieprzesunięty
    -5 ... +80 °C Przesunięty
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Czarny
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60332-1 Odporność palnościowa
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 2
  • Waga netto 1,5 kg
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140274464
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare