Matching Products
Matching Products NEW
Osa number: 61 88 720 0050 1000
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 10,0m
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 10,0m

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Largely oil resistant, Silicone-free
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Osa number: 61 88 720 0050 1000
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 10,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
toote detailid
Identificatie
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    M16
    Vrouwelijk
    12 + 3 polen
  • Connector 2 draad eindferrules
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel
    In grote mate oliebestendig
    Zonder silicone
  • Eigenschappen Geslagen
Versie
  • Kabellengte 10 m
  • Kernstructuur 3x 1,5 mm2 + 2x 0,34 mm2 + 2x 2x 0,22 mm2
  • Toepassingsgebied voor hybride functie
Aansluit data
  • Nominale spanning 60 V DC
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur
    -20 ... +80 °C niet-verplaatst
    -5 ... +80 °C verplaatst
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Zwart
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60332-1 Vlamvertraging
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140274921
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare