Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
16
Tools
12
Objednací číslo: 11 05 000 5103
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 0.75mm²
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 0.75mm²

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Krimpovací kontakt
Jmenovitý proud: ≤20 A
Male
Slitina mědi
Postříbřený
Průřez vodiče: 0.75 mm²
AWG 18
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 11 05 000 5103
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 0.75mm²
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
16
Tools
12
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada Han-Yellock®
  • Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Male
  • Výrobní proces Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,75 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 18
  • Jmenovitý proud ≤ 20 A
  • Vnitřní odpor ≤ 2 mΩ
  • Délka odizolování 6,5 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 0,001 kg
  • Země původu Německo
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte