Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Tools
6
Accessories
1
N.º de referencia: 09 11 000 6521
Han TC100 male contact 16mm² 4mm longer
Han TC100 male contact 16mm² 4mm longer

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
4 mm más largo
Corriente nominal: ≤100 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 16 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 11 000 6521
Han TC100 male contact 16mm² 4mm longer
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Tools
6
Accessories
1
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri TC 100
  • Kontak tipi Krimp kontağı
  • Kontak açıklaması 4 mm daha uzun
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Üretim süreci Döndürülmüş kontaklar
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 16 mm²
  • Nominal akım ≤ 100 A
  • Kontak direnci ≤ 0,3 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 19 mm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Gümüş kaplı
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 18,6 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796