Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
1
Combinables
3
Accessories
2
Ricambio
1
Part number: 09 93 001 1129
Han® S 120 HSI w. MC M6-blue SLV UP
Han® S 120 HSI w. MC M6-blue SLV UP

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Screw mounted housing
incl. male contact with M6 bolt termination, With Tuflok® protection, With unlocking protection
Single locking lever
Material (hood/housing): Polyamide (PA)
RAL 5015 (sky blue)
Notes
Compare
Part number: 09 93 001 1129
Han® S 120 HSI w. MC M6-blue SLV UP
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
1
Combinables
3
Accessories
2
Spare Part
1
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria Han® S
  • Identyfikacja Han® S 120
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa do montażu śrubowego
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
    zawiera kontakt męski z przyłączeniem śrubowym M6
    Z ochroną Tuflok®
    Z ochroną przed rozłączeniem
Wersja
  • Liczba kontaktów 1
  • Typ blokowania Rygiel pojedynczy
  • Zakres zastosowań Systemy magazynowania energii
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 120 A
  • Napięcie znamionowe 1.500 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 2
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 0,3 mΩ
  • Moment dokręcający ‌4 Nm
  • Rozmiar klucza 9
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Liczba ponownych blokad ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP40 stan połączenia
    IP20 w stanie połączenia (1500 V DC; 1000 V AC)
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Poliamid (PA)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 5015 (błękitny)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Not contained
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 21 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140183483
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare