Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Tools
1
Accessories
1
Hoods/Housings
19
Part number: 09 12 008 5001
Han Q8/0_I_M_PIT_0.5-2.5mm²
Han Q8/0_I_M_PIT_0.5-2.5mm²

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Indsatser
Push-In
Male
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kiselgrå)
Nominel strøm: ‌16 A
Størrelse: Han-Compact®
Kontakter: 8
Ledertværsnit: 0.5 ... 2.5 mm²
Notes
Compare
Part number: 09 12 008 5001
Han Q8/0_I_M_PIT_0.5-2.5mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Steckpartner
5
Werkzeuge
1
Zubehör
1
Gehäuse
19
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Vložky
  • Řada Han® Q
  • Identifikace 8/0
Verze
  • Způsob připojení Push-In
  • Provedení Male
  • Velikost Han-Compact®
  • Počet kontaktů 8
  • Kontakt PE Ano
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,5 ... 2,5 mm²
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovité napětí 500 V
  • Jmenovité rázové napětí 6 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Not contained
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 34,68 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140935020
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare