Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 33 50 C80 0276 050
Han Q7/0 CA 8G2,5 f/- ang/-PVC, 5m
Han Q7/0 CA 8G2,5 f/- ang/-PVC, 5m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Cable length: 5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 50 C80 0276 050
Han Q7/0 CA 8G2,5 f/- ang/-PVC, 5m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Han® Q
  • Identification 7/0
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
Version
  • Cable length 5 m
  • Size 3 A
  • Number of contacts 7
  • PE contact Yes
  • Details
    Not be coupled or decoupled under electrical load.
    Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician.
    Protection against electric shock: Protection against indirect contact (fault protection) shall be ensured by suitable measures taken by the user during installation. E. g. by restricted access area (area accessible only to electrically skilled persons and electrically instructed persons).
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    Lead
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140334816
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • UNSPSC 24.0 43211600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen