Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 10 003 4756
Han Power T 1A 3+PE lever
Han Power T 1A 3+PE lever

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Distributore
Con 3 Han® 1 A
Contatti: 3
Sezione conduttori: 0.14 ... 4 mm²
Grado di protezione: IP20
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 10 003 4756
Han Power T 1A 3+PE lever
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identifikace
  • Kategorie Rozvaděče energie
  • Řada krytů Han-Power® T
  • Prvek Rozvaděč energie
  • Specifikace S 3× Han® 1A
Verze
  • Počet kontaktů 3
  • Kontakt PE Ano
  • Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
  • Podrobnosti
    Vložky se nesmějí spojovat ani rozpojovat pod napětím.
    Vložky se nesmějí spojovat ani rozpojovat pod napětím/zátěží.
    Obvody připojené k výstupu musejí být chráněny proti nadproudu v souladu s požadavky IEC 60364.
    Instalaci smí provádět jen osoba znalá v elektrotechnice nebo odborný pracovník.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,14 ... 4 mm²
  • Vstupní proud ‌30 A
  • Výstupní proud ‌15 A
  • Jmenovité napětí 400 V
  • Jmenovité rázové napětí 6 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Mezní teplota -30 ... +90 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Vlastnosti materiálu
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
    IEC 61373 Kategorie 1, třída B
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 80 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140398139
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • UNSPSC 24.0 39121303
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta