Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
5
Numéro d‘article: 61 88 201 0500 02
Han-Power S Han Q4/2 F 2,5-4,0mm²
Han-Power S Han Q4/2 F 2,5-4,0mm²

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Répartiteur d'énergie
Avec 1x Han® Q 4/2, Insert femelle, dans les capots Han-Compact®
Raccordement autodénudant, pour âmes souples selon la norme IEC 60228 classe 5
Contacts: 6
Section de fil du conducteur: 2.5 ... 4 mm²
Matériau (capot/embase): Polycarbonate (PC)
RAL 9005 (noir foncé)
Degré de protection: IP65
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 61 88 201 0500 02
Han-Power S Han Q4/2 F 2,5-4,0mm²
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
5
détails du produit
Identification
  • Category Energy distributors
  • Series of hoods/housings Han-Power® S
  • Element Energy distributor
  • Specification
    With 1x Han® Q 4/2
    Female insert
    in Han-Compact® Hoods
Version
  • Termination method
    IDC insulation displacement termination
    for stranded wires according to IEC 60228 Class 5
  • Number of contacts 6
  • Number of signal contacts 2
  • Number of power contacts 4
  • PE contact Yes
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 2.5 ... 4 mm²
  • Rated current ‌ 40 A
  • Rated voltage conductor-earth 400 V
  • Rated voltage conductor-conductor 690 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated current (signal) 10 A
  • Rated voltage (signal) 250 V
  • Rated impulse voltage (signal) 4 kV
  • Pollution degree (signal) 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Rated voltage acc. to UL (signal) 250 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Material (hood/housing) Polycarbonate (PC)
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Polyamide (PA)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 303 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444995
  • GTIN 5713140190528
  • eCl@ss 27142409 Small distribution board
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer