Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.
Properties Overview
Konnektorer
Konnektorsæt AIDA-kompatibel
IDC-isoleringsforskydningsterminering
Nominel strøm: 1.75 A
Kontakter: 4
Au over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside
PushPull
Spændeområde: 6.5 ... 9.5 mm
Materiale: Trykstøbt zink
Forniklet
Beskyttelsesgrad: IP65, IP67