Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
N.º de referencia: 09 35 014 0301 XL
Han PP Power L Metal housing 100pcs
Han PP Power L Metal housing 100pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
PushPull
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 35 014 0301 XL
Han PP Power L Metal housing 100pcs
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Han® PushPull (V14)
  • Type de capot/embase Embase encastrée
Version
  • Type de verrouillage PushPull
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +70 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP67
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
  • Revêtement (capot/embase) Revêtement nickel
  • Matériau (joint) NBR
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 21,364 g
  • Pays d'origine Vietnam
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140317994
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar