Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
2
Combinables
1
Accessories
2
Modules
4
Număr articol: 97 00 000 0408
Han-Mod_M_Gbit-Domino_8_M_I_CRT
Han-Mod_M_Gbit-Domino_8_M_I_CRT

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Modul Han® Gigabit
Inserţie
Terminaţie crimpată
Mamă
Contacte: 8 + ecranare
Curent nominal: ‌5 A
Policarbonat (PC)
RAL 7032 (gri pietriş)
Note
Comparați
Număr articol: 97 00 000 0408
Han-Mod_M_Gbit-Domino_8_M_I_CRT
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
2
Combinables
1
Accessories
2
Modules
4
Detalii produs
식별
  • 카테고리 Inserts
  • 모듈 유형 Han® Gigabit module
  • 모듈 설명 Insert
버전
  • 터미네이션 방법 Crimp termination
  • 젠더 Male
  • 컨택트핀 개수 8
  • 추가 접점 + shielding
  • 상세설명
    Please order crimp contacts separately.
    Please order Carrier Cube separately.
  • 상세설명 Not suitable for hoods/housings low construction as well as Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact and Han-Modular® Twin.
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 0.08 ... 0.25 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 28 ... AWG 23
  • 전선 외부 직경 ≤1.4 mm
  • 정격 전류 ‌ 0.5 A
  • 정격 전압 32 V
  • 정격 임펄스 전압 0.8 kV
  • 오염도 3
  • 전송 특성 Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 접점 저항, 차폐형 ≤ 100 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
자재 특성
  • 재료 (인서트) Liquid crystal polymer (LCP)
  • 재료 (차폐기능) Zinc die-cast, nickel-plated
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Nickel
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 Germany
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • eCl@ss 27,440,218.00
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați