Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Accessories
10
Inserts
2
Frames
2
Part number: 19 30 132 0528
Han L32 B-HSE-HC-DL-M40
Han L32 B-HSE-HC-DL-M40

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Stikhus
Størrelse: L32 B
Høj konstruktion
Dobbelt låsebøjle
Sideindføring
1x M40
Materiale (stikhus/hus): Trykstøbt aluminium
Pulverlakeret
RAL 7037 (støvgrå)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 30 132 0528
Han L32 B-HSE-HC-DL-M40
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
6
Accessories
10
Inserts
2
Frames
2
Product Details
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han® B
  • Type kap/behuizing Kap
  • Type Hoge constructie
Versie
  • Grootte L32 B
  • Versie Ingang zijkant
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x M40
  • Vergrendelingstype Dubbele sluithendel
  • Toepassingsgebied Standaard kappen/behuizingen voor industriële connectoren
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Aluminium gegoten
  • Oppervlak (kap/behuizing) Geëpoxeerd
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 7037 (stofgrijs)
  • RoHS conform
  • ELV-status conforme
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen No incluido
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen No incluido
  • REACH SVHC Stoffen No incluido
  • California Proposition 65 stoffen No incluido
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 300 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140163546
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare