Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
2
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
166
N.º de referencia: 09 38 012 3102
Han K6/6-F-c
Han K6/6-F-c

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌100 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 12
Sección de conductor: 10 ... 25 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Señal
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 38 012 3102
Han K6/6-F-c
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
2
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
166
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Inserts
  • Serie Han-Com®
  • Identificación Han® K 6/6
Version
  • Método de terminación Crimp termination
  • Tipo Female
  • Tamaño 24 B
  • Número de contactos 12
  • Numero de contactos de señal 6
  • Numero de contactos de potencia 6
  • PE contact Yes
  • Detalles
    Please order crimp contacts separately.
    Please order coding pins separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    10 ... 25 mm² Power
    0.14 ... 2.5 mm² Signal
  • Wire outer diameter ≤12.8 mm
  • Rated current ‌ 100 A
  • Rated voltage 690 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated current (signal) 16 A
  • Rated voltage (signal) 400 V
  • Rated impulse voltage (signal) 6 kV
  • Pollution degree (signal) 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Tightening torque ‌2 Nm PE screw M5
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvals DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 118.4 g
  • País de origen Romania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140186446
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
HARTING News 2020
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar