Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
27
Inserts
4
Codice prodotto: 19 62 806 2255
Han HighTemp 6B-asg1-LB-K-M20
Han HighTemp 6B-asg1-LB-K-M20

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Surface mounted housing
With metal cover
Size: 6 B
Low construction
Single locking lever
Stainless steel
Side entry
1x M20
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Uncoated
Unpainted
Material (seal): FPM
Note
Confronta
Codice prodotto: 19 62 806 2255
Han HighTemp 6B-asg1-LB-K-M20
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
27
Inserts
4
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® High Temp
  • Type of hood/housing Surface mounted housing
  • Description of hood/housing With metal cover
  • Type Low construction
Version
  • Size 6 B
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M20
  • Locking type Single locking lever
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +200 °C With Han® High Temp components
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Uncoated
  • Colour (hood/housing) Unpainted
  • Material (seal) FPM
  • Colour (seal) Red
  • Material (locking) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 239.56 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140132658
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Chapter Han® High Temp
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta