Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
アクセサリ
3
N.º de referencia: 10 40 282 6509
Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M50 w/o CG
Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M50 w/o CG

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Corriente nominal: ‌850 A
Juego completo
Lado del cable
Tamaño: 3
1x M50
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 10 40 282 6509
Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M50 w/o CG
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
3
Detalles del producto
Identification
  • Category Connector sets
  • Series of hoods/housings Han® HPR HPTC
  • Type of hood/housing Complete set
  • Description of hood/housing Cable side
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Features for stranded wires according to IEC 60228 Class 5
Version
  • Size 3
  • Shielding 360° shielding
  • Coding 16 coding options
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M50
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 240 mm²
  • Rated current ‌ 850 A
  • Rated voltage 3,600 V
  • Rated impulse voltage 20 kV
  • Pollution degree 4
  • Overvoltage category III
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 25
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP68
    IP69
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Category 1 Class B
    EN 45545
    EN 60137
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85359000
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • UNSPSC 24.0 39121408