Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
3
Objednací číslo: 09 11 002 6213
Han HPR HPTC 400-fe.-cont.-95mm²
Han HPR HPTC 400-fe.-cont.-95mm²

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Crimp contact
Rated current: ‌400 A
Female
Copper alloy
Silver plated
Conductor cross-section: 95 mm²
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 11 002 6213
Han HPR HPTC 400-fe.-cont.-95mm²
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
3
Detaily produktu
Identification
  • Category Contacts
  • Series Han® HPTC
  • Type of contact Crimp contact
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Features for stranded wires according to IEC 60228 Class 5
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 95 mm²
  • Rated current ‌ 400 A
  • Contact resistance ≤ 0.3 mΩ
  • Stripping length 43 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 25
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 121.813 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte