myHARTING Login
Konfiguraattorit
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
Lataa PDF katalogi
Lataa tuotetiedot ePLAN
Lataa tuotetiedot Zuken E3series
HARTING YouTube kanava
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Tools
3
no data available
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
...
Contacts
Electrical
09 11 002 6214
Osanumero: 09 11 002 6214
Han HPR HPTC 400-fe.-cont.-120mm²
Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Crimp contact
Rated current: 400 A
Female
Copper alloy
Silver plated
Conductor cross-section: 120 mm²
Notes
Compare
Osanumero: 09 11 002 6214
Han HPR HPTC 400-fe.-cont.-120mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Tools
3
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
tuotteen yksityiskohdat
Identification
Catégorie
Contacts
Série
Han
®
HPTC
Type de contact
Contact à sertir
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Caractéristiques
pour âmes souples selon la norme IEC 60228 classe 5
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à Sertir
Genre
Femelle
Processus de fabrication
Contacts décolletés
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
120 mm²
Intensité nominale
400 A
Résistance de contact
≤ 0,3 mΩ
Longueur à dénuder
43 mm
Limite de température
-40 ... +125 °C
Cycles de connexion
≥ 25
Propriétés du matériau
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Plaqué argent
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60664-1
IEC 61984
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
120,556 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85366990
eCl@ss
27440204 Contact pour connecteur industriel
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
PDF (Hollanti)
PDF (Puola)
PDF (Tšekki)
PDF (Ruotsi)
PDF (Korea)
PDF (Turkki)
PDF (Japani)
PDF (Saksa)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Englanti)
PDF (Tanska)
PDF (Italia)
PDF (Espanja)
PDF (Ranska)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Perint. kiina)
PDF (Kiina)
PDF
CGM
DXF
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Engineering Data
3D CAD Data
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
STEP
JT
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Sulje
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare