Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
Osanumero: 09 11 002 6214
Han HPR HPTC 400-fe.-cont.-120mm²
Han HPR HPTC 400-fe.-cont.-120mm²

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Crimp contact
Rated current: ‌400 A
Female
Copper alloy
Silver plated
Conductor cross-section: 120 mm²
Notes
Compare
Osanumero: 09 11 002 6214
Han HPR HPTC 400-fe.-cont.-120mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
3
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série Han® HPTC
  • Type de contact Contact à sertir
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Caractéristiques pour âmes souples selon la norme IEC 60228 classe 5
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Femelle
  • Processus de fabrication Contacts décolletés
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 120 mm²
  • Intensité nominale ‌ 400 A
  • Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
  • Longueur à dénuder 43 mm
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 25
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Plaqué argent
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 120,556 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare