Anwendungsgebiet
Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Hinweise
O-Ring Dichtung ist vor dem Stecken mit dem beigelegten Fett einzufetten.
Die Gehäuse sind mit einem Funktionserde-Anschluss (FE) ausgestattet. Der Schutz gegen indirektes Berühren muss durch geeignete Maßnahmen des Anwenders beim Einbau sichergestellt werden.
Technische Kennwerte
Bemessungsspannung
4.800 V
Bemessungsstoßspannung
25 kV
Verschmutzungsgrad
3
Anzugsdrehmoment Schraubverriegelung
14,5 Nm
Grenztemperatur
-55 ... +145 °C
Schutzart nach IEC 60529
IP66
IP69
IP68
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Fundición de aluminio
Resistente a la corrosión
Oberfläche Gehäuse
Recubierto de polvo
Farbe Gehäuse
RAL 9005 (negro intenso)
Werkstoff O-Ring
Silicona
Werkstoff Verriegelung
Acero inoxidable
RoHS
conforme
ELV Status
conforme
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
No incluido
REACH ANNEX XIV Stoffe
No incluido
REACH SVHC Stoffe
No incluido
California Proposition 65 Stoffe
No incluido
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)