Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 15 503 5401
Han F+B cover-housing
Han F+B cover-housing

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Protection cover
for bulkhead mounted housings, for cable to cable housing, With fixing cord
Screw locking
Material (hood/housing): Polypropylen
Black
Degree of protection: IP67 locked condition, IP6K9K acc. to ISO 20653
Note
Comparați
Număr articol: 09 15 503 5401
Han F+B cover-housing
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Category Accessories
  • Series Han® F+B
  • Type of accessory Protection cover
  • Description of the accessory
    for bulkhead mounted housings
    for cable to cable housing
    With fixing cord
Version
  • Locking type Screw locking
  • Details
    Cleaning: For cleaning with high pressure lances, a cleaning distance > 30 cm is recommended in order to avoid mechanical damage to the connector’s exterior parts.
    Strain relief:A suitable strain relief is required to enable the F+B connectorto resist the stress caused e.g. by the daily cleaning of the machinery. DIN VDE 0100-520: 2013-06 defines the stress relief for a connector depending on the outer diameter of the cable.
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP67 locked condition
    IP6K9K acc. to ISO 20653
Material properties
  • Material (hood/housing) Polypropylen
  • Roughness of the surface ≤ 1.12 µm
  • Colour (hood/housing) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 HB
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
  • EG1935/2004 compliant
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Approvals
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topactive OKTO
    Ecolab Topax 990
    FDA 21 CFR 177.1520
    FDA 21 CFR 177.2600
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 19 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140023628
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați