Matching Products
Matching Products NOVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
Accessories
3
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
5
Part Number: 97 00 000 0368
Han Ex_DD108_I_F_CRT_0.14-2.5mm²
Han Ex_DD108_I_F_CRT_0.14-2.5mm²

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Insertos
Terminação crimpada
Fêmea
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Corrente Nominal: ‌1.5 A
Tamanho: 24 B
Contatos: 108
Seção transversal do condutor: 0.14 ... 2.5 mm²
Notes
Compare
Part Number: 97 00 000 0368
Han Ex_DD108_I_F_CRT_0.14-2.5mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
Accessories
3
備件
1
上殼/底座
5
Detalhes do produto
標識
  • 類別 插蕊
  • 系列 Han® Ex
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 母頭
  • 尺寸 24 B
  • 針數 108
  • 接地針
  • 詳細資料
    用於本安電路的簡單裝置
    請單獨訂購壓接針。
  • 詳細資料 注意事項!僅與Han® Ex上殼和底座配合使用!
技術參數
  • 導體截面積 0.14 ... 2.5 mm²
  • 額定電流 ‌ 1.5 A
  • 額定電壓 30 V
  • 污染等級 3
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 擰緊力矩 ‌1.2 Nm PE 螺釘 M4
  • 極限溫度 -20 ... +40 °C
  • 關於極限溫度的說明 Up to +70 °C in T4
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚碳酸酯 (PC)
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
規格和認證
  • 規格
    IEC 60079-0
    IEC 60079-11
    IEC 61984
    IEC 60664-1
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare