Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
11
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
22
Frames
2
Parça numarası: 19 43 306 0256
Han-Eco 6B Outd-HSM1-w. SL-M25-cov.-gl.
Han-Eco 6B Outd-HSM1-w. SL-M25-cov.-gl.

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Surface mounted housing
With thermo-plastic cover, With integrated cable gland
Size: 6 B
Single locking lever
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Side entry
1x M25
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): FPM
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
Parça numarası: 19 43 306 0256
Han-Eco 6B Outd-HSM1-w. SL-M25-cov.-gl.
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
11
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
22
Frames
2
Ürün detayları
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-Eco® B
  • Type of hood/housing Surface mounted housing
  • Description of hood/housing
    Cu capac termoplastic
    Cu presetupă integrată
Version
  • Size 6 B
  • Version Intrare laterală
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M25
  • Locking type Levier de blocare individual
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
  • Clamping range 9 ... 17 mm
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Poliamidă (PA)
    Armat cu fibră de sticlă
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (negru de fum)
  • Material (seal) FPM
  • Colour (seal) RAL 7001 (gri argintiu)
  • Material (locking)
    Poliamidă (PA)
    Armat cu fibră de sticlă
  • Colour (locking) RAL 9005 (negru de fum)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • RoHS exemptions 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • ELV status compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Nu este inclus
  • REACH ANNEX XIV substances Nu este inclus
  • REACH SVHC substances Da
  • REACH SVHC substances Plumb
  • California Proposition 65 substances Da
  • California Proposition 65 substances Plumb
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 230 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140177338
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın