Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Ricambio
2
Inserti
28
Frames
2
Osa number: 19 43 124 0252
Han-Eco 24B-HSM1-with SL-M32-glanded
Han-Eco 24B-HSM1-with SL-M32-glanded

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Surface mounted housing
With integrated cable gland
Size: 24 B
Single locking lever
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Side entry
1x M32
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Osa number: 19 43 124 0252
Han-Eco 24B-HSM1-with SL-M32-glanded
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
8
Ricambio
2
Inserti
28
Frames
2
toote detailid
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han-Eco® B
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Z zintegrowaną dławnicą kablową
Wersja
  • Rozmiar 24 B
  • Wersja Wejście boczne
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M32
  • Typ blokowania Rygiel pojedynczy
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Liczba ponownych blokad ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP66
  • Zakres zaciskania 13 ... 21 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Poliamid (PA)
    Wzmocnione włókno szklane
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (czarny)
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Kolor, (uszczelka) RAL 9005 (czarny)
  • Materiał (blokady)
    Poliamid (PA)
    Wzmocnione włókno szklane
  • Kolor (blokowanie) RAL 9005 (czarny)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 (klamry zatrzaskowe) V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61984
    EN 45545-2 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 319,67 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140181038
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare