Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
32
Accessories
1
Insertos
28
Frames
2
Part Number: 19 43 024 0548
Han-Eco 24B-HSE-for SL-M40
Han-Eco 24B-HSE-for SL-M40

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Carcaça
Tamanho: 24 B
Alavanca de trava individual
Entrada lateral
1x M40
Material (carcaça/base): Poliamida (PA), Reforçado com fibra de vidro
RAL 9005 (preto)
Notes
Compare
Load in configurator
Part Number: 19 43 024 0548
Han-Eco 24B-HSE-for SL-M40
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
32
Accessories
1
Inserts
28
Frames
2
Detalhes do produto
Identificare
  • Categoria Carcase / prize
  • Serii de carcase/prize Han-Eco® B
  • Tip carcasă/priză Carcasă
Versiune
  • Mărime 24 B
  • Versiune Intrare laterală
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x M40
  • Tip blocare Levier de blocare individual
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Număr de reblocări ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP66
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Poliamidă (PA)
    Armat cu fibră de sticlă
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (negru de fum)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 156,92 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140180802
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare