Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
12
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Objednací číslo: 19 43 216 0296
Han-Eco 16B Outd-HSM2-w. SL-M25 w. cover
Han-Eco 16B Outd-HSM2-w. SL-M25 w. cover

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Panelový kryt
S krytem z termoplastu
Velikost: 16 B
Jedna zajišťovací páčka
Polyamid (PA), Zpevněno skelnými vlákny
Boční vstup
2x M25
Materiál (kryt): Polyamid (PA), Zpevněno skelnými vlákny
RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění): FPM
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 19 43 216 0296
Han-Eco 16B Outd-HSM2-w. SL-M25 w. cover
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
12
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Detaily produktu
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han-Eco® B
  • Gehäuseart Overflademonteret chassis-/sokkel-huse
  • Gehäusebeschreibung Med termoplastisk dæksel
Ausführung
  • Baugröße 16 B
  • Ausführung Sideindføring
  • Anzahl Kabeleingänge 2
  • Kabeleingang 2x M25
  • Verriegelungsart Enkelt låsebøjle
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Anzahl der Wiederverriegelungen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP66
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (jet black)
  • Werkstoff Dichtung FPM
  • Farbe Dichtung RAL 7001 (silver-grey)
  • Werkstoff Verriegelung
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Farbe Verriegelung RAL 9005 (dybsort)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Not contained
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 300,3 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140179943
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte